(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Materiales de pulido de banda - banda abrasiva, zirconio【10 piezas por paquete】

Materiales de pulido de banda - banda abrasiva, zirconio
  • Descuento por volumen

· Herramienta utilizable: Equipo de banco (Resinder, etc.)
· Longitud (mm): 3350
· Abrasivo: circonita (Z)
· Característica: Los granos abrasivos de circonio se utilizan para moler material para exhibir un poder de molienda excepcional con una calidad de corte nítida y un efecto de autoafilado. La acción que altera la calidad sobre el material de la pieza de trabajo se reduce en comparación con los convencionales.
· Solicitud: Rectificado y pulido de acero inoxidable. Desbarbado y soldadura de materiales y equipos de acero. Eliminación de cuentas y escamas negras. Rectificado pesado de materiales metálicos comunes, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZB75-40

Número de Parte
ZB75-40
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

29 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Herramienta utilizada Dispositivo de escritorio (Resinder, etc.) Ancho(mm) 75 Longitud(mm) 3350
Tamaño de partícula(#) 40 Material abrasivo Zirconia (Z) Características Los granos de circonio abrasivo se utilizan para el material de molienda para exhibir un poder de molienda excepcional con una calidad de corte nítida y un efecto de autoafilado. La acción de alteración de la calidad sobre el material de la pieza de trabajo se reduce en comparación con la cinta abrasiva de alúmina convencional, debido al efecto de radiación de calor.
Aplicación Rectificado y pulido de acero inoxidable. Desbarbado y soldadura de materiales y equipos de acero. Eliminación de cuentas y escamas negras. Molienda pesada de materiales metálicos comunes, etc. Adhesivo R/R

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZB75-40 de la serie Materiales de pulido de banda - banda abrasiva, zirconio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico