(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rollo de tela / papel

Rollo de tela / papel

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo de hoja: Rollo de papel
· Método de uso: Rectificado manual
· Abrasivo: alundum (Alúmina)
· Longitud (mm): 36500
· Color: Gris oscuro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BR50-30
BR50-40
BR50-50
BR50-60
BR50-80
BR50-100
BR50-120
BR50-150
BR50-180
BR50-240
BR50-320
BR50-400
BR50-600
BR50-800
BR-30
BR-40
BR-50
BR-60
BR-80
BR-120
BR-150
BR-180
BR-240
BR-320
BR-400
BR-600
BR-800
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Ancho
(mm)
Materiales base
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3050Sarga Xw Algodón
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4050Sarga Xw Algodón
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

5050Sarga Xw Algodón
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6050Sarga Xw Algodón
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8050Sarga Xw Algodón
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10050Sarga Xw Algodón
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12050Sarga Xw Algodón
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

15050Sarga Xw Algodón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18050Sarga Xw Algodón
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

24050Sarga Xw Algodón
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

32050Sarga Xw Algodón
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

40050Sarga Xw Algodón
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

60050Tejido liso, Jw, tela de algodón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80050Tejido liso, Jw, tela de algodón
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3025Sarga Xw Algodón
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4025Sarga Xw Algodón
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

5025Sarga Xw Algodón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6025Sarga Xw Algodón
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8025Sarga Xw Algodón
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12025Sarga Xw Algodón
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15025Sarga Xw Algodón
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

18025Sarga Xw Algodón
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

24025Sarga Xw Algodón
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

32025Sarga Xw Algodón
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

40025Sarga Xw Algodón
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

60025Tejido liso, Jw, tela de algodón
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80025Tejido liso, Jw, tela de algodón
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Ancho
(mm)
Materiales base

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Rollo de papel Uso Pulido a mano Material abrasivo Alundum (Alúmina)
Longitud(mm) 36500 Color Gris oscuro Adhesivo G/G
Características Apropiado para el pulido de metales. Evita el desperdicio, ya que se puede cortar a la longitud requerida. Se puede utilizar para pulir espacios estrechos y superficies curvas. Dado que hay una variedad de tamaños de partículas disponibles, seleccione entre una amplia gama de tamaños de partículas desde el pulido bruto hasta el acabado. Hay dos tipos disponibles: tipo Jw flexible y tipo Xw resistente. AGX-R (P30 a P400) es un producto certificado JIS R 6251. Aplicación Eliminación de óxido, desbarbado, eliminación de cordones de soldadura, eliminación de rasguños, eliminación de suciedad, etc. de equipos metálicos, herramientas, herramientas de corte afiladas, productos, piezas, material de acero estructural, etc. Notas No se puede usar con agua en función de las propiedades del adhesivo. Junto con Jw y Xw, se pueden arrancar vertical y horizontalmente a mano.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico