(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bellstone【5 piezas por paquete】

Bellstone
  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco de caucho/uretano duro
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Dimensión de espesor (mm): 5
· Velocidad de uso ideal (rpm): 5,000 to 6,000

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BSWA-46
BSWA-80
BSWA-120
BSWA-180
BSWA-240
BSWA-360
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Precauciones Color del cuerpo principal

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

46Herramienta de pulido rotativa dedicada para la amoladora de discos tipo 4. Usar a una velocidad de 5,000 a 6,009 rpm (baja velocidad). Use equipo de protección, como una máscara antipolvo, guantes protectores y gafas de seguridad.Rosado

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

80Herramienta de pulido rotativa dedicada para la amoladora de discos tipo 4. Usar a una velocidad de 5,000 a 6,010 rpm (baja velocidad). Use equipo de protección, como una máscara antipolvo, guantes protectores y gafas de seguridad.Azul

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

120Herramienta de pulido rotativa dedicada para la amoladora de discos tipo 4. Usar a una velocidad de 5,000 a 6,011 rpm (baja velocidad). Use equipo de protección, como una máscara antipolvo, guantes protectores y gafas de seguridad.Gris azulado

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

180Herramienta de pulido rotativa dedicada para la amoladora de discos tipo 4. Usar a una velocidad de 5,000 a 6,012 rpm (baja velocidad). Use equipo de protección, como una máscara antipolvo, guantes protectores y gafas de seguridad.Verde

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

240Herramienta de pulido rotativa dedicada para la amoladora de discos tipo 4. Usar a una velocidad de 5,000 a 6,013 rpm (baja velocidad). Use equipo de protección, como una máscara antipolvo, guantes protectores y gafas de seguridad.Naranja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

360Herramienta de pulido rotativa dedicada para la amoladora de discos tipo 4. Usar a una velocidad de 5,000 a 6,014 rpm (baja velocidad). Use equipo de protección, como una máscara antipolvo, guantes protectores y gafas de seguridad.Gris

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de goma / uretano duro Material de trabajo Acero inoxidable Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Dimensión del diámetro interno(mm) 15 Espesor(mm) 5 Velocidad de uso ideal(rpm) 5,000~6,000
Velocidad Máxima de Operación(rpm) 12000 Velocidad límite(rpm) 13680 Características Un innovador material de molienda de discos que se crea al sellar granos abrasivos en un material base consiste en una combinación de caucho elástico y relleno cerámico especialmente procesado (material de relleno). (* No es una rueda de corte) Dado que el relleno cerámico se mezcla en el interior del caucho elástico, es increíblemente inadmisible para el bloqueo, y su efecto de regeneración automática proporciona un rendimiento de molienda estable durante un período prolongado de tiempo. Además, el caucho elástico es altamente resistente al impacto, por lo que el contacto con el material de trabajo es suave y, como resultado, la rugosidad de la superficie es mucho más suave que la clasificación indicada del producto en varios niveles. Un conjunto viene en combinación de 6 niveles de calificación, que van desde el que se usa para pulir en bruto hasta el que se usa para pulir el acabado. Seleccione el nivel de calificación a utilizar según los pasos de cada procedimiento de trabajo.
Aplicación Eliminación de óxido de la sección del metal, acabado de la superficie del equipo de acero inoxidable, achaflanado del vidrio, eliminación de arañazos de metales no ferrosos o eliminación de película, etc. El uso (tipo) dependerá del material de trabajo. Número contenido en un paquete(hoja) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico