(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa de extremo (tipo de extremo de bola de vástago largo de desbaste) EX-LS-REBS

Fresa de extremo (tipo de extremo de bola de vástago largo de desbaste) EX-LS-REBS
  • Descuento por volumen

Serie de bolas de desbaste y semiacabado HSS.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EX-LS-REBS-R12.5251655025
EX-LS-REBS-R17.5351907032
EX-LS-REBS-R10201454520
EX-LS-REBS-R15301806325
EX-LS-REBS-R16321806325
EX-LS-REBS-R20401907032
EX-LS-REBS-R25502259042
EX-LS-REBS-R4890208
EX-LS-REBS-R5101002510
EX-LS-REBS-R6121153212
EX-LS-REBS-R7141153212
EX-LS-REBS-R8161303616
EX-LS-REBS-R9181304016
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Herramienta no. Diámetro externo Dc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5504165258190425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17.5704190328192035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10454145208189620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15634180258191230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16634180258191632
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20704190328192440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25906225428193250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4204908818688
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5254100108187210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6324115128187612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7324115128188014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8364130168188816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9404130168189218

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Con / sin torsión Disponible A Serie de tazones para acabado áspero a moderado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico