(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Vástago de carburo de molino de extremo de bola de acabado serie Phoenix PFB

Vástago de carburo de molino de extremo de bola de acabado serie Phoenix PFB
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para el acabado.
· Es plano y soporta varias superficies mecanizadas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PFB-R080SS08-LL140CS
PFB-R080SS08-S100CS
PFB-R100SS10-LL150CS
PFB-R100SS10-S100CS
PFB-R120SS12-LL160CS
PFB-R120SS12-S110CS
PFB-R160SS16-LL200CS
PFB-R160SS16-S140CS
PFB-R200SS20-LL240CS
PFB-R200SS20-S160CS
PFB-R250SS25-LL260CS
PFB-R250SS25-S160CS
PFB-R300SS32-LL290CS
PFB-R300SS32-S170CS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo Dc
(φ)
Longitud total L / altura de corte
(mm)
Diámetro de vástago Ds
(mm)
Longitud debajo del cuello ℓ2
(mm)
Esquina R
(mm)
Dimensiones / L/D
(mm)
Herramienta no. Diámetro del cuello / d2
(mm)
Longitud de vástago
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8140856477801420784
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

810082042.57801430780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101501070677801421980
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100102552.57801431975
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12160128410778014221176
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12110123062.578014321180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162001696156780142314104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16140164082.5780143314100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202402012056780142418120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201602050102.5780143418110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2526025137.585.5780142518122.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251602562.512.52.578014352297.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

302903216512.55.5780142627125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301703275152.578014362795
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo Dc
(φ)
Longitud total L / altura de corte
(mm)
Diámetro de vástago Ds
(mm)
Longitud debajo del cuello ℓ2
(mm)
Esquina R
(mm)
Dimensiones / L/D
(mm)
Herramienta no. Diámetro del cuello / d2
(mm)
Longitud de vástago
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Con asa Número de flautas(hoja) 2 Aplicaciones de mecanizado (2) Biselado de forma

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico