(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: Termómetro (Montado)
· Diámetro externo (mm): 103
· Objeto de medición: Líquido/aire
· Dimensiones del sensor de temperatura (mm): ⌀8
· Característica: La caja, los tornillos y las piezas sensibles a la temperatura de acero inoxidable (SUS 304) garantizan una excelente resistencia al óxido y la corrosión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
BM-T-90S-4 |
BM-T-90S-6 |
Cargando…
Modelo del Producto | Termómetro (Tipo de instalación) | Pantalla de temperatura mínima(°C) | 2 | Función a prueba de goteo / impermeable | NA |
---|---|---|---|---|---|
Longitud del elemento sensor de temperatura(mm) | 150 | Diámetro externo(mm) | 103 | Masa(g) | 400 |
Características | La caja de acero inoxidable (SUS 304), los tornillos y las piezas sensibles a la temperatura garantizan una excelente resistencia al óxido y la corrosión. | Objeto de medida | Líquido / aire | Dimensiones del sensor de temperatura(mm) | φ8 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente