(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Termómetro de esfera: expansión de líquido, esfera de lectura remota

Termómetro de esfera: expansión de líquido, esfera de lectura remota

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Termómetro (Tipo de sensor externo)
· Longitud del elemento sensor de temperatura (mm): 100
· Diámetro externo (mm): 100
· Masa (sol): 900
· Objeto de medición: Líquido/aire

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LB-100S-3
LB-100S-4
LB-100S-5
LB-100S-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de temperatura de medición
(°C)
Pantalla de temperatura mínima
(°C)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0–1001168-9312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–1502168-9321
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–2005168-9339
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–3005342-1341

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Termómetro (tipo de sensor externo) Función a prueba de goteo / impermeable NA Diámetro externo(mm) 100
Longitud del elemento sensor de temperatura(mm) 100 Masa(g) 900 Características La caja de acero inoxidable (SUS 304), los tornillos y las piezas sensibles a la temperatura garantizan una excelente resistencia al óxido y la corrosión.
Objeto de medida Líquido / aire Dimensiones del sensor de temperatura(mm) 12×100 Cable conductor(m) 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico