(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Termómetro digital de tipo impermeable con función de memoria

Termómetro digital de tipo impermeable con función de memoria
  • Descuento por volumen

[Características]
· La especificación de impermeabilidad cumple con JIS C 0920 clase de protección 4.
· Viene con función de memoria.
· Está equipado con una función de notificación para el límite de temperatura superior e inferior.
· El cuerpo indicador de temperatura puede medir desde -99,9 a 1250°C cambiando el sensor opcional.
[Aplicaciones]
· Control de temperatura de cocción de alimentos, gestión de productos de laboratorio y fábrica, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SK-1260

 
Número de Parte
SK-1260
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Termómetro de temperatura central Rango de temperatura de medición(°C) -100~300 Pantalla de temperatura mínima(°C) 0.1/1
Función a prueba de goteo / impermeable Impermeable Ancho(mm) 66 Profundidad(mm) 25
Altura(mm) 175 Fuente de alimentación Pilas AAA x 4 (incluidas) Trusco Code 392-3797
Masa(g) 200 Características Cumple con el grado de protección de especificación impermeable JIS C 0920 4. Con función de memoria. Función de notificación con temperaturas límite superior e inferior. El cuerpo principal del indicador de temperatura puede medir el rango de -99.9 a 1,250°C cambiando el sensor opcional. Longitud de la sonda(mm) 2.3×150
Especificaciones: tipo 1 sonda Especificaciones Con sensor estándar de termopar K (SK-S100K)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SK-1260 de la serie Termómetro digital de tipo impermeable con función de memoria.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico