(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Termómetro-higrómetro interior - digital, tipo solar, PC-5200TRH

Termómetro-higrómetro interior - digital, tipo solar, PC-5200TRH
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Termo higrómetro
· Rango de temperatura de medición (°C): -10 – 50
· Visualización de temperatura mínima (°C): 1
· Rango de medición de humedad (%Rh): 20 to 95
· Visualización de humedad mínima (%Rh): 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PC-5200TRH

Número de Parte
PC-5200TRH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Termo higrómetro Rango de temperatura de medición(°C) -10 – 50 Pantalla de temperatura mínima(°C) 1
Función a prueba de goteo / impermeable NA Pantalla de humedad mínima(%RH) 1 Rango de medición de humedad(%RH) 20~95
Ancho(mm) 90 Profundidad(mm) 20 Altura(mm) 115
Fuente de alimentación Batería de botón (LR44) x 1 (incluida) Trusco Code 392-3746 Masa(g) 83
Características Utiliza baterías solares como fuente de alimentación para mostrar digitalmente la temperatura y humedad interior. Los valores máximos y mínimos también se muestran en todo momento. En entornos oscuros con iluminación de menos de aproximadamente 300 lux, cambia automáticamente a pilas de botón. Artículos de medida Temperatura, humedad

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PC-5200TRH de la serie Termómetro-higrómetro interior - digital, tipo solar, PC-5200TRH.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico