(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Código Trusco: 104-5288
· Masa (sol): 10660
· Ángulo (°): 5 to 180
· Capacidad de sujeción: 100mmX2
· Característica: Un nuevo tornillo de banco para soldar juntas con 2 tornillos de banco especiales integrados en la base. El ángulo de unión de la pieza de trabajo es de 5 a 180°. La pieza de trabajo se puede fijar en cualquier ángulo dentro de este rango. Demuestra una alta operatividad en diversas situaciones en trabajos de soldadura.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
WVS
Trusco Code | 104-5288 | Masa(g) | 10660 | Características | Una nueva prensa de soldadura de juntas con 2 prensa especial incorporada en la base. El ángulo de unión de la pieza de trabajo es de 5 a 180 °. La pieza de trabajo se puede fijar en cualquier ángulo dentro de este rango. Exhibe alta operabilidad en diversas situaciones en trabajos de soldadura. |
---|---|---|---|---|---|
Material | Hierro fundido | Ángulo(°) | 5~180 | Capacidad de sujeción | 100mmX2 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WVS de la serie Juego de tornillos de soldadura.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente