(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera Uni (Tipo de Abrazadera Plana)

Abrazadera Uni (Tipo de Abrazadera Plana)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Bolsillo (mm): 80
· Dimensión del marco A (mm): 20
· Dimensión del marco dimensión B (mm): 5
· Característica: La gran superficie de sujeción plana es compatible con superficies de precisión, materiales en ángulo y materiales con extremos puntiagudos. La carcasa está hecha de poliamida reforzada con fibra de vidrio para que sea difícil de romper y resistente a los adhesivos.
· Material: Material de acero laminado en frío

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
UK-16
UK-30
UK-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Apertura máxima
(mm)
Ancho extendido exterior
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

290160172~270222-0792600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

430300172~415222-0806700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

740600172~720222-0814930

Cargando…

  1. 1

Información básica

Bolsillo(mm) 80 Dimensiones del marco A(mm) 20 Dimensiones del marco B(mm) 5
Características La gran superficie plana de la abrazadera es compatible con superficies de precisión, materiales angulados y materiales con extremos puntiagudos. La carcasa está hecha de poliamida reforzada con fibra de vidrio para que sea difícil de romper y resistente a los adhesivos. Material Material de acero laminado en frío

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico