(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera tipo L - ligera, LM

Abrazadera tipo L - ligera, LM

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Bolsillo (mm): 50
· Dimensión del marco A (mm): 15
· Dimensión del marco dimensión B (mm): 5
· Característica: La pinza de un solo toque más ligera y económica para bricolaje. Es ligero y presenta una excelente fuerza de apriete.
· Material: Material de acero laminado en frío

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LM-10
LM-15
LM-20
LM-25
LM-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Apertura máxima
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

150100104-2513250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200150104-2521280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250200104-2530310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300250104-2548350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

350300104-5334370

Cargando…

  1. 1

Información básica

Bolsillo(mm) 50 Dimensiones del marco A(mm) 15 Dimensiones del marco B(mm) 5
Características La abrazadera de un toque más ligera y económica para bricolaje. Es ligero y presenta una excelente fuerza de apriete. Material Material de acero laminado en frío

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico