(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera de una mano

Abrazadera de una mano
  • Descuento por volumen

· Bolsillo (mm): 100
· Dimensión del marco A (mm): 19.5
· Dimensión del marco dimensión B (mm): 9.5
· Longitud total (mm): 420
· Código Trusco: 397-4472

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EHZ302K

 
Número de Parte
EHZ302K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 420 Apertura máxima(mm) 300 Bolsillo(mm) 100
Dimensiones del marco A(mm) 19.5 Dimensiones del marco B(mm) 9.5 Trusco Code 397-4472
Masa(g) 1250 Características El posicionamiento y la sujeción se pueden realizar con una mano. Viene con una tapa de goma para evitar arañazos. Material Acero

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EHZ302K de la serie Abrazadera de una mano.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico