(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de palanca de acción simple tipo GH (acción simple)

Abrazadera de palanca de acción simple tipo GH (acción simple)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Característica: Abrazadera de palanca con trinquete con excelente fuerza de apriete. Fácilmente instalado y desmontado con un solo toque con excelente trabajabilidad y amplias aplicaciones. Adecuado para industria ligera, industria siderúrgica pesada, industria de la piedra.
· Material: Acero al carbono para herramientas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GH16
GH20
GH25
GH30
GH50
GH80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Apertura máxima
(mm)
Bolsillo
(mm)
Dimensiones del marco A
(mm)
Dimensiones del marco B
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2201608017.56.8361-5448640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

270200100228.5361-54561100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33025012024.59.5361-54641440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3903001402811361-54722270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6005001202811361-54812610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9008001202811361-54993580

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características Abrazadera de palanca de trinquete con excelente fuerza de apriete. Fácil de instalar y desmontar con solo un toque, con excelente trabajabilidad y amplias aplicaciones. Adecuado para la industria ligera, industria pesada del hierro, industria de la piedra. Material Acero al carbono para herramientas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico