(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

"Pinza de clic" (One-Touch)

"Pinza de clic" (One-Touch)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Bolsillo (mm): 80
· Dimensión del marco A (mm): 20
· Dimensión del marco dimensión B (mm): 5
· Característica: La mandíbula es excepcionalmente liviana porque está hecha de magnesio y el mango tipo trinquete se puede fijar con un solo toque. Para carpintería, trabajos industriales ligeros, trabajos en piedra y proyectos de bricolaje.
· Material: Material de acero laminado en frío

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KLI-12
KLI-16
KLI-20
KLI-25
KLI-30
KLI-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Apertura máxima
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

205120222-0750260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

245160222-0768280
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

285200222-0776320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

335250222-0784350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

385300352-8430380
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

485400352-8448450

Cargando…

  1. 1

Información básica

Bolsillo(mm) 80 Dimensiones del marco A(mm) 20 Dimensiones del marco B(mm) 5
Características La mandíbula es excepcionalmente liviana porque está hecha de magnesio y el mango tipo trinquete se puede fijar con un solo toque. Para trabajos en madera, trabajos de industria ligera, trabajos en piedra y proyectos de bricolaje. Material Material de acero laminado en frío

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico