(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Bolsillo (mm): 140
· Dimensión del marco A (mm): 30
· Dimensión del marco dimensión B (mm): 15
· Longitud total (mm): 555
· Código Trusco: 396-1982
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SGU301410
Longitud total(mm) | 555 | Apertura máxima(mm) | 300 | Bolsillo(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensiones del marco A(mm) | 30 | Dimensiones del marco B(mm) | 15 | Trusco Code | 396-1982 |
Masa(g) | 3800 | Características | Con sus profundas mandíbulas, la abrazadera se puede unir incluso cuando hay objetos en el camino. | Material | Acero |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SGU301410 de la serie Abrazadera, tipo SGU.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente