(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera, tipo GU

Abrazadera, tipo GU
  • Descuento por volumen

· Bolsillo (mm): 120
· Dimensión del marco A (mm): 22
· Dimensión del marco dimensión B (mm): 10.5
· Longitud total (mm): 400
· Código Trusco: 396-1958

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GU25126ZK

Número de Parte
GU25126ZK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 400 Apertura máxima(mm) 250 Bolsillo(mm) 120
Dimensiones del marco A(mm) 22 Dimensiones del marco B(mm) 10.5 Trusco Code 396-1958
Masa(g) 1700 Características Con sus profundas mandíbulas, la abrazadera se puede unir incluso cuando hay objetos en el camino. Material Acero

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GU25126ZK de la serie Abrazadera, tipo GU.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico