(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera tipo L - STB-M

Abrazadera tipo L - STB-M

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Bolsillo (mm): 175
· Dimensión del marco A (mm): 40
· Dimensión del marco dimensión B (mm): 20
· Característica: Abrazadera rápida de acero 100% tratado térmicamente para uso pesado en herrajes. El husillo resistente al desgaste equipado con una tapa giratoria en ángulo tiene un orificio hexagonal perforado para que pueda apretarse con herramientas como llaves de impacto y llaves normales. el máximo
· Material: Acero al carbono para herramientas

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
STB-30M
STB-40M
STB-50M
STB-60M
STB-80M
STB-100M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Apertura máxima
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

450300107-63535610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

550400107-63616100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

650500107-63706670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

750600107-63887230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

950800107-63968350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11501000107-64009420

Cargando…

  1. 1

Información básica

Bolsillo(mm) 175 Dimensiones del marco A(mm) 40 Dimensiones del marco B(mm) 20
Características Abrazadera de velocidad de acero 100% tratado térmicamente para uso pesado en hierro. El husillo resistente al desgaste equipado con una tapa giratoria en ángulo tiene un orificio hexagonal perforado para que pueda apretarse con herramientas tales como impacto y llaves normales. La presión de apriete máxima es de 2.200 kgf para aberturas de 150 mm. Material Acero al carbono para herramientas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico