(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazadera tipo L (tipo popular) Tipo GZK

Abrazadera tipo L (tipo popular) Tipo GZK

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Característica: Este popular producto es del tipo GZ equipado con un mango en T que mejora la velocidad de trabajo y aumenta la fuerza de apriete. Úselo para carpintería, construcción de muebles, chapa y trabajos industriales ligeros.
· Material: Acero al carbono para herramientas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GZ16K
GZ20K
GZ25K
GZ30K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Apertura máxima
(mm)
Bolsillo
(mm)
Dimensiones del marco A
(mm)
Dimensiones del marco B
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2201608017.56.8361-5537460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

270200100228.5361-5553830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33025012024.59.5361-55701200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3803001402811361-55961790

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características Este popular producto es un tipo GZ equipado con un mango en T que mejora la velocidad de trabajo y aumenta la resistencia de apriete. Úselo para carpintería, construcción de muebles, chapa y trabajos industriales ligeros. Material Acero al carbono para herramientas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico