(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Taladro de núcleo (rotativo) para Dragon ALC

Taladro de núcleo (rotativo) para Dragon ALC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tipo de ALC
  • Tipo de ALB
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La cuchilla diseñada para soportar materiales ALC (alambre de piano, armadura reforzada) logra un trabajo cómodo en modo de rotación.
· Los surcos de dragón de soldadura de la periferia externa del núcleo permiten una descarga eficiente del polvo de corte y una perforación rápida incluso del material ALC húmedo.
· El sistema radial de un vástago recientemente desarrollado permite un fácil intercambio en cuerpos centrales de otros tamaños.
· Incluye tanto un modelo recto como un vástago de tipo SDS, lo que permite que esté equipado tanto para máquinas de mandril como para pequeños y ligeros taladros de martillo SDS.
· El Kuzu Tori Pon! El taladro central de la marca presenta una estructura de bloqueo sin tornillo que permite quitar fácilmente las virutas de corte sin tener que desmontar el cuerpo del taladro central.
· La fundición de aluminio se adopta para el fondo del núcleo. (ø55 o más) 2/3 más ligero que el modelo convencional para mejorar la trabajabilidad.
[Aplicaciones]
· Materiales de trabajo: material de ALC (incluyendo barras de refuerzo), paneles de yeso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ALB-50
ALB-65
ALB-70
ALB-75
ALB-80
ALB-95
ALB-100
ALB-110
ALB-120
ALB-150
ALC-50
ALC-65
ALC-70
ALC-75
ALC-80
ALC-95
ALC-100
ALC-110
ALC-120
ALC-150
ALC-160
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Tamaño
(φ)
Longitud total
(mm)
taladro central Tamaño de Chuck
(mm)
Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de ALB (cuerpo)50190-104986362170420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de ALB (cuerpo)65190-104986362170451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de ALB (cuerpo)70190-104986362170468
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de ALB (cuerpo)75190-104986362170475
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de ALB (cuerpo)80190-104986362170482
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de ALB (cuerpo)95190-134986362170512
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Tipo de ALB (cuerpo)100190-134986362170529
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de ALB (cuerpo)110190-134986362170543
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de ALB (cuerpo)120190-134986362170567
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de ALB (cuerpo)150190-134986362170598
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de ALC (conjunto completo)50330PCD-253104986362170079
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de ALC (conjunto completo)65330PCD-253104986362170109
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de ALC (conjunto completo)70330PCD-253104986362170116
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de ALC (conjunto completo)75330PCD-253104986362170123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de ALC (conjunto completo)80330PCD-253104986362170130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de ALC (conjunto completo)95330PCD-253134986362170161
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de ALC (conjunto completo)100330PCD-253134986362170178
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de ALC (conjunto completo)110330PCD-253134986362170192
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de ALC (conjunto completo)120330PCD-253134986362170215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de ALC (conjunto completo)150330PCD-253134986362170246
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de ALC (conjunto completo)160330PCD-253134986362170260

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud efectiva(mm) 150 Motor para uso Taladro eléctrico; Taladro de vibración (modo de rotación), taladro percutor SDS ligero (modo de rotación) Aplicación Para taladrar ALC (armaduras reforzadas) y paneles de yeso.
Material de trabajo / Barras de hormigón No adecuado Material de trabajo / hormigón liso No adecuado Material de trabajo / bloque No adecuado
Material de trabajo / ladrillo No adecuado Material de trabajo / Mortero No adecuado Material de trabajo / pizarra No adecuado
Material de trabajo / ALC reforzado óptimo Material de trabajo / hojalata, hierro galvanizado No adecuado Material de trabajo / placa de hierro delgada No adecuado
Material de trabajo / muro japonés No adecuado Material de trabajo / revestimiento cerámico Posible Material de trabajo / revestimiento de metal No adecuado
Material de trabajo / Placa de yeso óptimo Material de trabajo / piedra No adecuado Material de trabajo / chapa de madera contrachapada No adecuado
Material de trabajo / tabla de madera gruesa No adecuado Material de trabajo / Panel de cemento extruido Posible Material de trabajo / baldosas de porcelana No adecuado
Material de trabajo / pared de bambú No adecuado Material de trabajo / baldosas cerámicas No adecuado Material de trabajo / material de cloruro de polivinilo No adecuado
Material de trabajo / tubo de humos No adecuado Material de trabajo / tubería de FRPM No adecuado Material de trabajo / tubo de cerámica No adecuado
Material de trabajo / pared exterior de cerámica No adecuado Material de trabajo / panel ASLOC No adecuado Material de trabajo / mármol artificial a base de resina No adecuado
Pared compuesta que contiene materiales de aislamiento térmico. No adecuado K Span No adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico