(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Revestimiento / Taladro de núcleo de madera (giratorio)

Revestimiento / Taladro de núcleo de madera (giratorio)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tipo de SWB
  • Tipo de SWC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con una cuchilla diseñada para perforar rápidamente la madera y el revestimiento, es posible trabajar cómodamente en modo de rotación.
· El sistema radial de un vástago recientemente desarrollado permite un fácil intercambio en cuerpos centrales de otros tamaños.
· Incluye tanto un modelo recto como un vástago de tipo SDS, lo que permite que esté equipado tanto para máquinas de mandril como para pequeños y ligeros taladros de martillo SDS.
· El bolsillo para virutas muestra un equilibrio sobresaliente, un excelente efecto de descarga de virutas y una capacidad de perforación estable. (Para perforaciones profundas, la descarga de virutas es necesaria mientras se realiza un trabajo escalonado con un taladro eléctrico).
· El Kuzu Tori Pon! El taladro central de la marca presenta una estructura de bloqueo sin tornillo que permite quitar fácilmente las virutas de corte sin tener que desmontar el cuerpo del taladro central.
[Aplicaciones]
· Materiales de trabajo: tableros de revestimiento (cerámico, metálico), madera (con clavos), etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SWB-32
SWB-38
SWB-50
SWB-65
SWB-70
SWB-75
SWB-80
SWB-100
SWB-110
SWB-120
SWB-150
SWB-160
SWC-38
SWC-40
SWC-50
SWC-65
SWC-70
SWC-75
SWC-80
SWC-95
SWC-100
SWC-110
SWC-120
SWC-150
SWC-160
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Tamaño
(φ)
Longitud total
(mm)
taladro central Tamaño de Chuck
(mm)
Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de SWB (cuerpo)32190-104986362452359
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de SWB (cuerpo)38190-104986362452373
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de SWB (cuerpo)50190-104986362452403
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de SWB (cuerpo)65190-104986362452434
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de SWB (cuerpo)70190-104986362452441
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de SWB (cuerpo)75190-104986362452458
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de SWB (cuerpo)80190-104986362452465
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de SWB (cuerpo)100190-134986362452502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de SWB (cuerpo)110190-134986362452526
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de SWB (cuerpo)120190-134986362452540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de SWB (cuerpo)150190-134986362452571
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de SWB (cuerpo)160190-134986362452595
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de SWC (conjunto completo)38330PCD-253104986362450461
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de SWC (conjunto completo)40330PCD-253104986362450478
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de SWC (conjunto completo)50330PCD-253104986362450492
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de SWC (conjunto completo)65330PCD-253104986362450522
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de SWC (conjunto completo)70330PCD-253104986362450539
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de SWC (conjunto completo)75330PCD-253104986362450546
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de SWC (conjunto completo)80330PCD-253104986362450553
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de SWC (conjunto completo)95330PCD-253134986362450584
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de SWC (conjunto completo)100330PCD-253134986362450591
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de SWC (conjunto completo)110330PCD-253134986362450614
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de SWC (conjunto completo)120330PCD-253134986362450638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de SWC (conjunto completo)150330PCD-253134986362450669
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de SWC (conjunto completo)160330PCD-253134986362450683

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud efectiva(mm) 150 Motor para uso Taladro eléctrico; Taladro de vibración (modo de rotación), taladro percutor SDS ligero (modo de rotación) Aplicación Para taladrar agujeros en revestimientos (cerámica, metal), madera (con clavos), materiales 2 x 4, etc.
Material de trabajo / Barras de hormigón No adecuado Material de trabajo / hormigón liso No adecuado Material de trabajo / bloque No adecuado
Material de trabajo / ladrillo No adecuado Material de trabajo / Mortero No adecuado Material de trabajo / pizarra óptimo
Material de trabajo / ALC reforzado No adecuado Material de trabajo / hojalata, hierro galvanizado No adecuado Material de trabajo / placa de hierro delgada No adecuado
Material de trabajo / muro japonés No adecuado Material de trabajo / revestimiento cerámico óptimo Material de trabajo / revestimiento de metal óptimo
Material de trabajo / Placa de yeso óptimo Material de trabajo / piedra No adecuado Material de trabajo / chapa de madera contrachapada óptimo
Material de trabajo / tabla de madera gruesa óptimo Material de trabajo / Panel de cemento extruido No adecuado Material de trabajo / baldosas de porcelana No adecuado
Material de trabajo / pared de bambú No adecuado Material de trabajo / baldosas cerámicas No adecuado Material de trabajo / material de cloruro de polivinilo óptimo
Material de trabajo / tubo de humos No adecuado Material de trabajo / tubería de FRPM No adecuado Material de trabajo / tubo de cerámica No adecuado
Material de trabajo / pared exterior de cerámica No adecuado Material de trabajo / panel ASLOC No adecuado Material de trabajo / mármol artificial a base de resina No adecuado
Pared compuesta que contiene materiales de aislamiento térmico. No adecuado K Span No adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico