(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Utiliza el sistema de límite, el método más común para medidores de tornillo paralelos, en el que la precisión está garantizada al administrar el límite de los tornillos del producto para pasantes / ciegos.
· Existen dos tipos de límites básicos: el tipo de indicador de clasificación ISO y el tipo de indicador de clasificación JIS convencional.
· El sistema de calibre JIS convencional distingue la inspección y el mecanizado en el lado sin calibre, pero el sistema de calibre ISO se simplifica, eliminando esta distinción.
· El calibre tipo tijera para uso exterior es el mismo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
M1.6-0.35-6H-GPNP |
M1.7-0.35-6H-GPNP |
M2-0.4-6H-GPNP |
M2.6-0.45-6H-GPNP |
M3-0.5-6H-GPNP |
M4-0.7-6H-GPNP |
M5-0.8-6H-GPNP |
M8-1.25-6H-GPNP |
M12-1.75-6H-GPNP |
M16-2.0-6H-GPNP |
Cargando…
tipo de producto | Medidor de tapón de rosca | Pieza de trabajo | Hilo Femenino | Clase | 6H |
---|---|---|---|---|---|
Dureza | HRC58~62 | Material | SKS-3 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente