(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Medidor de espesor de película electromagnética LE-373

Medidor de espesor de película electromagnética LE-373
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Medidor de espesor de película
· Rango de medicion (µm): 0 to 2500
· Resolución (µm): Menos de 100 micras: 0.1 µm,100 µm o más: 1 µm
· Método: Tipo de inducción electromagnética
· Rango de temperatura de funcionamiento: 0–40°C

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LE-373

Número de Parte
LE-373
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Medidor de espesor de película Rango de medicion(µm) 0~2500 Resolución(µm) Menos de 100 μm: 0.1 μm, 100 μm o más: 1 μm
Método Tipo de inducción electromagnética Objeto de medida Recubrimiento no magnético sobre materiales magnéticos Exactitud 50 μm o menos: ± 1 μm, 50 μm o más y 1,000 μm o menos: ± 2%: 1,000 μm o más: ± 3%
Estándares compatibles JIS K5600-1-7 / JIS H0401 / JIS H8401 / JIS H8501 / JIS H8641 / ISO 1460 / ISO 2064 / ISO 2178 / ISO 2808 / ISO 19840 / BS 3900-C5ASTM B 499 / ASTM D 7091-5 / ASTM E 376 Método de visualización Digital (LCD con luz de fondo, dígito mínimo de pantalla 0.1 μm) Salida externa Capaz de salida a una PC (USB o RS-232C) o impresora (RS-232C)
Fuente de alimentación Batería 1.5 V (batería alcalina AA) X 4 El consumo de energía 80 mW (con luz de fondo no encendida) Rango de temperatura de funcionamiento 0–40°C
Volumen de memoria de datos Aproximadamente 39,000 Memoria de curva de calibración Memoria de aplicación: se pueden grabar 100 muestras Onda o exploración. Examinar o explorar algo usando las manos o instrumentos Tipo de presión constante de contacto de un punto (LEP-J)
Duración de la batería 100 horas (uso continuo, cuando la luz de fondo no está iluminada) Funcion adicional 16 tipos de funciones Dimensiones masa 75 (W) × 145 (D) × 31 (H) ㎜, 0.34Kg
Accesorio Juego de placas estándar, caja de placa estándar, base de hierro (FE-373), adaptador de sonda, caja, batería de 1,5 V (álcali AA) x 4 Opción Placa estándar (grosor que excluye productos adjuntos), soporte de medición LW-990, impresora VZ-380, cable de impresora, cable de PC, cable RS-232-C-USB, software de gestión de datos: "Data Logger LDL-03"

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LE-373 de la serie Medidor de espesor de película electromagnética LE-373.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico