(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Taladro Eléctrico Enchufe Corto B

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4977292348553
4977292348591
4977292348607
4977292348614
4977292348621
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones laterales opuestas
(mm)
Longitud total
(mm)
Ancho
(mm)
Profundidad
(mm)
Peso
(g)
Tamaño
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

217425251021 mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8751010408 mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

127518186012 mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

147520206014 mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1975252510019 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Punta de vaso (taladro eléctrico) Aplicación Para apretar y quitar pernos / tuercas. Función 1 Un zócalo corto que no daña las esquinas de los pernos / tuercas y causa un desplazamiento central mínimo.
Diámetro del eje Eje hexagonal de 6,35 mm Modelo compatible Taladro eléctrico, destornillador de impacto Notas 1 No utilice una llave de impacto (incluido el aire).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico