(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
4977292136600 |
4977292136617 |
4977292136624 |
Cargando…
tipo de producto | Martillo de doble punta | Cabeza (diámetro)(mm) | 60 | Longitud total(mm) | 900 |
---|---|---|---|---|---|
Manejar el material | Fibra de vidrio | Aplicación | Martillo de doble cara. | Función 1 | Un fuerte mango de fibra de vidrio resistente a roturas y dobleces con una cubierta de PP (polipropileno) para proteger contra astillas y daños. |
Función 2 | La raíz de la cabeza está cubierta con una cubierta protectora extremadamente gruesa para proteger el mango si hay un columpio y una falla. | Función 3 | El agarre está incrustado en el mango, por lo que no se caerá. Está hecho de goma, lo que lo hace resistente a los resbalones. | Notas 1 | Verifique la seguridad de las personas que lo rodean antes de comenzar a trabajar. No lo use sin usar gafas protectoras, casco y guantes para su seguridad. |
Notas 2 | No lo use si hay grietas o si se escuchan ruidos en la cabeza o el mango. | Notas 3 | No lo use para aplicaciones sin martillo. (No lo use como palanca). Se fabrican pequeños orificios en el mango. No afectan la resistencia. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente