(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves dinamométricas - digitales, 3-60 nm, SDT3-060

Llaves dinamométricas - digitales, 3-60 nm, SDT3-060
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: tipo digital
· Rango de ajuste de par (Nuevo Méjico): 3 to 60
· Ángulo de inserción (mm): 9.5
· Ancho del producto (mm): 48
· Altura del producto (mm): 225

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SDT3-060

Número de Parte
SDT3-060
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Tipo digital Rango de ajuste de par(Nm) 3~60 Ángulo de inserción(mm) 9.5
Ancho del producto(mm) 48 Altura del producto(mm) 225 Profundidad del producto(mm) 40
Peso del Producto(g) 480 Número de engranajes de trinquete(Roscado) 52 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Precisión de la medición Hilo derecho ± 3% / hilo izquierdo ± 4% Modo operativo Modo de retención de pico, modo de seguimiento Fuente de alimentación Dos baterías triples A
Material: cabeza Acero al cromo molibdeno Material cuerpo principal Resina ABS Material de agarre Resina ABS / Resina TPR
Aplicación Valor de par de medición de pernos y tuercas (M6-M12). Función 1 Un zumbador y una luz LED proporcionarán una notificación cuando se alcance el nivel de torque establecido. Función 2 La medición es posible en las direcciones de hilo derecha e izquierda.
Función 3 Los valores de par de configuración y el valor de par medido se pueden convertir a otras unidades. Función 4 Equipado con una función de parada automática que apaga automáticamente la alimentación cuando no se utiliza durante aproximadamente 2 minutos. Establecer contenido Accesorios Baterías AAA x 2 / Controlador de la cubierta de la batería / Estuche rígido.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SDT3-060 de la serie Llaves dinamométricas - digitales, 3-60 nm, SDT3-060.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico