(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Zócalo profundo, ángulo de inserción 9,5 mm

Zócalo profundo, ángulo de inserción 9,5 mm
  • Descuento por volumen

· Artículo individual/conjunto: Enchufe de un solo artículo
· Usar: Manual de operación
· Forma del zócalo: Hexagonal
· Ancho plano (dimensión S): 10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,7,8,Rango de frecuencia de salida: 10Hz a 1MHz (5 rangos),Formas de onda de salida: onda cuadrada y onda sinusoidal,amplitud de salida: para onda sinusoidal,5 Vrms o más (cuando la carga es 600 +¬)/para onda cuadrada,10 Vpp o más (sin carga),Precisión de la frecuencia de salida: precisión del dial -¦ (3% + 1 Hz), (precisión para marcar 10 y 100 lugares),Impedancia de salida: aprox. . 600 +¬,atenuador: 0,-10,-20,-30,-40,-50 (dB) (cuando se aplica lo siguiente: seis pasos, precisión -¦1 dB y carga 600 +¬)
· Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje)(pulgadas): 3/8
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el encaje profundo, ángulo de inserción de 9,5 mm, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S3D-22

Número de Parte
S3D-22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) 22 Pasador de accionamiento (si se utiliza un taladro eléctrico, dimensiones del eje) (pulgadas) 3/8
Tornillo objetivo Perno hexagonal, tuerca

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S3D-22 de la serie Zócalo profundo, ángulo de inserción 9,5 mm.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico