(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Juego de llaves de vaso

Juego de llaves de vaso
  • Descuento por volumen

· Usar: Manual de operación
· Dimensión del eje del taladro eléctrico de accionamiento mm: 6.35, 9.5
· Dimensión del eje del taladro eléctrico en pulgadas: 1/4, 3/8
· Forma del zócalo: Hexagonal
· Conjunto/artículo único: Establecer producto

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ESR-2340M

Número de Parte
ESR-2340M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 6.35、9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) 5、5.5、6、7、8、9、10、12、13、14、17 Pasador de accionamiento (si se utiliza un taladro eléctrico, dimensiones del eje) (pulgadas) 1/4, 3/8
Número contenido en un paquete 40 piezas Función 1 El mango de trinquete con engranaje de 72 dientes permite un movimiento detallado y es excelente para realizar trabajos en espacios reducidos. Función 2 Zócalo tratado con contacto superficial, por lo que es suave en las esquinas de los pernos y tuercas.
Material 1 Acero al cromo vanadio Establecer contenido Accesorios (Ángulo de inserción de 9.5 mm): Manija de trinquete / Barra de extensión (75/150 mm) / Junta universal / Enchufe profundo (10/12/13/14/17 mm) / Enchufe (10 a 19 mm); (Ángulo de inserción de 6.35 mm): zócalo de mango tipo conductor (5/5.5/6/7/8/9 mm), zócalo adaptador de adaptador / adaptador de zócalo cóncavo 9.5 mm x convexo 6.35 mm / broca cruzada (+ 1/+ 2/+ 3) / Broca ranurada -6 mm / Broca hexagonal (2.5/3/4/5/6 mm) / Broca Torx (T10H/T15H/T20)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ESR-2340M de la serie Juego de llaves de vaso.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico