(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave hexagonal

Llave hexagonal
  • Descuento por volumen

· Modelo: llave hexagonal en forma de L
· Modelo de punta: Tipo estándar
· Conjunto/artículo único: Objeto unico
· Material: Niquelado
· Característica: Llave de barra hexagonal estándar de gran resistencia a la oxidación gracias a su niquelado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

4977292209793

Número de Parte
4977292209793
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Tipo estándar Ancho a través de dimensión plana(mm) 2.5
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Ancho del producto(mm) 20.5 Altura del producto(mm) 58.5
Profundidad del producto(mm) 2.5 Peso del Producto(g) 3 Material Niquelado
Función 1 Debido a que se incluye un soporte para paneles, es útil para guardarlo y transportarlo. Características Llave de barra hexagonal estándar que es altamente resistente al óxido gracias a su niquelado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 4977292209793 de la serie Llave hexagonal.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico