(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Trinquete de compensación flexible

Trinquete de compensación flexible
  • Descuento por volumen

· Modelo: Llave de caja de doble punta
· Mecanismo de trinquete: Incluido
· Cabezal oscilante (flexible): Incluido
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el trinquete de compensación flexible, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MFR-08WL
MFR-10WL
MFR-12WL
MFR-13WL
MFR-14WL
MFR-15WL
MFR-17WL
MFR-19WL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Ancho del producto
(mm)
Profundidad del producto
(mm)
Masa
(g)
Número de engranajes Par de funcionamiento
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

131817.573860 hilos (ángulo de alimentación de 6 grados)Par utilizado (trinquete y caja): 30 N · mo menos
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14510217.75372 hilos (ángulo de alimentación de 5 grados)Par utilizado (trinquete y caja): 71 N · mo menos
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15912248.78172 hilos (ángulo de alimentación de 5 grados)Par utilizado (trinquete y caja): 91 N · mo menos
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

17113269.310072 hilos (ángulo de alimentación de 5 grados)Par de uso (trinquete y llave de caja): 115 N · mo menos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1851427.79.411972 hilos (ángulo de alimentación de 5 grados)Par utilizado (trinquete y caja): 158 N · mo menos
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1991529.11014572 hilos (ángulo de alimentación de 5 grados)Par utilizado (trinquete y caja): 200 N · mo menos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2321732.610.919672 hilos (ángulo de alimentación de 5 grados)Par utilizado (trinquete y caja): 267 N · mo menos
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2491934.811.526272 hilos (ángulo de alimentación de 5 grados)Par utilizado (trinquete y caja): 323 N · mo menos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) Disponible
Ángulo de desplazamiento(°) 15 Artículo único / conjunto Objeto unico Aplicación Para trabajos de apriete y aflojamiento de pernos hexagonales / tuercas.
Función 1 Se implementó un nuevo mecanismo para que sea posible seleccionar libremente el estado libre de oscilación de 180 grados o el estado bloqueado, que se puede solucionar mediante el ajuste del ángulo de 13 pasos. Función 2 La parte desplazada ha sido diseñada para agrandar la superficie de contacto con los pernos / tuercas, asegurando un trabajo confiable y seguro y realizando un contorno de llave compacta. Función 3 El final compensado se compensa en 15 °. El extremo del trinquete también se puede usar para el apriete final, pero el extremo compensado brinda tranquilidad.
Función 4 El cuerpo principal tiene una forma afilada con bordes pronunciados. La superficie en el lado del cuerpo principal está diseñada para ser gruesa, con una forma que sea fácil para las manos. Notas 1 Úselo dentro del rango de torque operativo. Puede fracturarse si se usa cuando se sobrepasa. Notas 2 Use los pernos y tuercas que coincidan con el tamaño y evite la fijación inclinada o poco profunda.
Notas 3 No golpee con un martillo, etc. para mayor impacto. No lo use con una tubería, etc. insertada. Otro 1 No lo use para otra cosa que no sea el propósito y las aplicaciones previstos. Especificación 1 Con mecanismo giratorio
Material Acero al cromo vanadio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico