(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Llave inglesa (llave de doble extremo)

Llave inglesa (llave de doble extremo)
  • Descuento por volumen

· Mecanismo de trinquete: No incluido
· Modelo: Llave de boca abierta de dos puntas
· Conjunto/artículo único: Objeto unico
· Flexión de la cabeza oscilante: No incluido
· Solicitud: Para trabajos de apretar y aflojar pernos/tuercas hexagonales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSW-0607
SSW-1719
SSW-1921
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6×7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

17×19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19×21

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave de doble extremo Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico Aplicación Para trabajos de apriete y aflojamiento de pernos hexagonales / tuercas. Función 1 Forma de cabeza tipo lanza para facilitar el trabajo en espacios estrechos.
Notas 1 Use los pernos y tuercas que coincidan con el tamaño y evite la fijación inclinada o poco profunda. Notas 2 No golpee con un martillo, etc. para mayor impacto. No lo use con una tubería, etc. insertada. Notas 3 No lo use para otra cosa que no sea el propósito y las aplicaciones previstos.
Especificación 1 Completamente endurecido Material Acero al cromo vanadio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico