(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Llave combinada de apertura simple (Números de pieza)

Llave combinada de apertura simple
  • Descuento por volumen

· Modelo: Combinación
· Mecanismo de trinquete: No incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Artículo individual/conjunto: Establecer producto, artículo único
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave combinada acodada de apertura simple, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SMS-17
SMS-19
SMS-21
SMS-22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 15 Artículo único / conjunto Objeto unico Aplicación Para trabajos de apriete y aflojamiento de pernos hexagonales / tuercas.
Función 1 El lado compensado se compensa en 15 grados. Función 2 El apriete temporal y el giro rápido usan el lado de la llave y el apriete final usa el lado desplazado. Notas 1 Use los pernos y tuercas que coincidan con el tamaño y evite la fijación inclinada o poco profunda.
Notas 2 No golpee con un martillo, etc. para mayor impacto. Notas 3 No lo use agregando una tubería, etc. Otro 1 No lo use para otra cosa que no sea el propósito y las aplicaciones previstos.
Especificación 1 Completamente endurecido Material Acero al cromo vanadio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico