(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves: cabeza flexible, tipo trinquete combinado, MSFR

Llaves: cabeza flexible, tipo trinquete combinado, MSFR
  • Descuento por volumen

· Modelo: Combinación
· Mecanismo de trinquete: Incluido
· Cabezal oscilante (flexible): Incluido
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave Geartech (cabeza oscilante), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MSFR-8
MSFR-10
MSFR-13
MSFR-14
MSFR-16
MSFR-17
MSFR-19
MSFR-21
MSFR-22
MSFR-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Ancho del producto
(mm)
Profundidad del producto
(mm)
Masa
(g)
Notas 1 Notas 2 Notas 3 Otro 1 Número de engranajes Par de funcionamiento Especificación 2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

135818840Use los pernos y tuercas que coincidan con el tamaño y evite la fijación inclinada o poco profunda.No golpee con un martillo, etc. para mayor impacto.No lo use para otra cosa que no sea el propósito y las aplicaciones previstos.-60 hilos (ángulo de alimentación de 6 grados)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1601020860Use los pernos y tuercas que coincidan con el tamaño y evite la fijación inclinada o poco profunda.No golpee con un martillo, etc. para mayor impacto.No lo use para otra cosa que no sea el propósito y las aplicaciones previstos.-72 hilos (ángulo de alimentación de 5 grados)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180132510120Use los pernos y tuercas que coincidan con el tamaño y evite la fijación inclinada o poco profunda.No golpee con un martillo, etc. para mayor impacto.No lo use para otra cosa que no sea el propósito y las aplicaciones previstos.-72 hilos (ángulo de alimentación de 5 grados)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

193143010140Use los pernos y tuercas que coincidan con el tamaño y evite la fijación inclinada o poco profunda.No golpee con un martillo, etc. para mayor impacto.No lo use para otra cosa que no sea el propósito y las aplicaciones previstos.-72 hilos (ángulo de alimentación de 5 grados)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

215163210180Use los pernos y tuercas que coincidan con el tamaño y evite la fijación inclinada o poco profunda.No golpee con un martillo, etc. para mayor impacto.No lo use para otra cosa que no sea el propósito y las aplicaciones previstos.-72 hilos (ángulo de alimentación de 5 grados)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

230173511220Use los pernos y tuercas que coincidan con el tamaño y evite la fijación inclinada o poco profunda.No golpee con un martillo, etc. para mayor impacto.No lo use para otra cosa que no sea el propósito y las aplicaciones previstos.-72 hilos (ángulo de alimentación de 5 grados)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

248193811260Use los pernos y tuercas que coincidan con el tamaño y evite la fijación inclinada o poco profunda.No golpee con un martillo, etc. para mayor impacto.No lo use para otra cosa que no sea el propósito y las aplicaciones previstos.-72 hilos (ángulo de alimentación de 5 grados)--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

285214613399Úselo dentro del rango de torque operativo. Puede fracturarse si se usa cuando se sobrepasa.Use los pernos y tuercas que coincidan con el tamaño y evite la fijación inclinada o poco profunda.No golpee con un martillo, etc. para mayor impacto.No lo use para otra cosa que no sea el propósito y las aplicaciones previstos.72 hilos (ángulo de alimentación de 5 grados)(Trinquete) 372 Nm o menos / (Llave) 248 Nm o menosAcabado cromado con espejo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

285224613394Úselo dentro del rango de torque operativo. Puede fracturarse si se usa cuando se sobrepasa.Use los pernos y tuercas que coincidan con el tamaño y evite la fijación inclinada o poco profunda.No golpee con un martillo, etc. para mayor impacto.No lo use para otra cosa que no sea el propósito y las aplicaciones previstos.72 hilos (ángulo de alimentación de 5 grados)(Trinquete) 408 Nm o menos / (Llave) 279 Nm o menosAcabado cromado con espejo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

325245215560Úselo dentro del rango de torque operativo. Puede fracturarse si se usa cuando se sobrepasa.Use los pernos y tuercas que coincidan con el tamaño y evite la fijación inclinada o poco profunda.No golpee con un martillo, etc. para mayor impacto.No lo use para otra cosa que no sea el propósito y las aplicaciones previstos.72 hilos (ángulo de alimentación de 5 grados)(Trinquete) 504 Nm o menos / (Llave) 341 Nm o menosAcabado cromado con espejo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) Disponible
Artículo único / conjunto Objeto unico Aplicación Para trabajos de apriete y aflojamiento de pernos hexagonales / tuercas. Función 1 La trabajabilidad es sobresaliente incluso en espacios confinados donde el movimiento de giro de la llave está restringido.
Función 2 El mecanismo de giro se puede configurar en cualquier ángulo de 0 a 180 grados, por lo que es fácil evitar obstáculos. Función 3 El apriete final es posible. Especificación 1 Con mecanismo giratorio
Material Acero al cromo vanadio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico