(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Llave multifuncional
· Mecanismo de trinquete: Incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Tamaño del ancho de dos lados: 6.35+ù8+ù10+ù12+ù13+ù17
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave múltiple de 8 funciones, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Modelo | Llave multifunción | Mecanismo de trinquete | Disponible | Cabeza oscilante (flexible) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de ancho de dos lados(mm) | 6.35×8×10×12×13×17 | Artículo único / conjunto | Objeto unico | Ancho del producto(mm) | 75.8 |
Profundidad del producto(mm) | 25 | Aplicación | Para trabajos generales de aire acondicionado y trabajos eléctricos, apriete de pernos y tuercas en lugares altos y estrechos. | Función 1 | Llave multifuncional adecuada para una amplia gama de usos, como tuberías, circuitos eléctricos de soporte y trabajos en instalaciones. |
Función 2 | Equipado con una llave de tubo de doble boca que es de tamaño ajustable para seis tamaños de pernos, tuercas y tornillos de mariposa. Permite realizar todo tipo de trabajos de instalación con una herramienta única, conveniente y fácil de manejar que se puede girar 360 grados completos. | Función 3 | La llave multifuncional puede entrar fácilmente en la pista de rodadura o en el riel de suspensión en el primer intento porque el zócalo de 17 mm en el lado opuesto tiene solo 19.3 mm de ancho en los planos. | Notas 1 | Asegúrese de usar esto para tornillos o tuercas de tamaños especificados. |
Notas 2 | La tolerancia del par de apriete es de 62 Nm. No fuerce objetos con forma de tubería en la parte del mango. Puede causar daños o accidentes. | Notas 3 | Nunca intente desmontar o modificar nuestros productos usted mismo. Hacerlo puede evitar que el producto funcione como debería y también puede causar accidentes graves. | Otro 1 | Antes de usar, tome medidas para evitar caídas con un cable de seguridad vendido por separado u otros medios. |
Otros 2 | No asumimos ninguna responsabilidad por los accidentes que surjan del uso de herramientas para fines distintos a los previstos. Asegúrese de usarlos de manera segura. | Otros 3 | No lo coloque en lugares expuestos a altas temperaturas o cerca de llamas o fuego. | Enchufe | 6,35 mm (portabrocas de destornillador) 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 17 mm Llave de tornillo de ala |
Número de engranajes | 72 hilos (ángulo de alimentación de 5 grados) | Material: cuerpo del mango | Acero | Material: parte del zócalo de dos agujeros | Acero |
Especificación 1 | Capacidad de rotación del cuerpo principal de 360 grados incluida |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente