(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Llaves de trinquete - llave de tubo de una boca, acero al carbono, ERL-1719

Llaves de trinquete - llave de tubo de una boca, acero al carbono, ERL-1719
  • Descuento por volumen

· Modelo: Llave de caja de una sola punta
· Mecanismo de trinquete: Incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Tamaño del ancho de dos lados: 17+ù19, 17+ù21, 19+ù21
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave de trinquete de doble punta, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ERS-1719
ERS-1721
ERS-1921
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

17×19
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

17×21
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

19×21

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Desplazamiento unipolar Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico Tipo de detalles Corto Aplicación Montaje / desmontaje de andamios para trabajos de construcción.
Función 1 Cromado + acabado pulido limpio. Función 2 Excelente durabilidad para romper cargas de 400 Nm o más. Dureza HRC45~48
Material Acero al carbono para herramientas Acabado Cromado + acabado pulido Notas 1 No utilice la herramienta para fines distintos de aquellos para los que está destinada. Use herramientas que coincidan con los tamaños de pernos y tuercas.
Notas 2 No lo use como reemplazo de martillo. Notas 3 Utilice una cuerda de seguridad u otra prevención de caídas durante el uso elevado en el trabajo. Ancho del producto(mm) 40
Altura del producto(mm) 245 Profundidad del producto(mm) 50 Peso del Producto(g) 430

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico