(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Llave rápida de engranaje estriado

Llave rápida de engranaje estriado
  • Descuento por volumen

· Modelo: Combinación
· Mecanismo de trinquete: Incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Artículo individual/conjunto: Establecer producto, artículo único
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave de engranajes estriados rápidos, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RSG-08
RSG-6S
RSG-17
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Artículo único / conjunto Establecer contenido Establecer contenido (elementos) Anteojos gruesos Llave gruesa Trusco Code Masa
(g)
Masa
(g / set)
Vidrio de diámetro exterior
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1368Objeto unico--6.54.8396-183430-16.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8 ~ 17Establecer producto8、10、12、13、14、176--396-1893-2000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21617Objeto unico--10.37.4396-1885157-31.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 13

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico