(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mini juego de engranajes inversos y ranurados

Mini juego de engranajes inversos y ranurados
  • Descuento por volumen

· Artículo individual/conjunto: Establecer producto
· Usar: Manual de operación
· Forma del zócalo: hexagonal, bihexagonal
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de mini engranajes de marcha atrás y vasos estriados, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MRG-1425S

Número de Parte
MRG-1425S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 6.35
Forma del zócalo Hexágono / Hexágono doble Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) 10 / 12 / 6 / 7 / 8 / 5.5 Estuche Dimensiones Frente(mm) 98
Dimensiones de la caja Profundidad(mm) 65 Dimensiones de la caja Altura(mm) 32 Establecer contenido(Punto) 25
Masa(g / set) 250 Ancho de la cabeza(mm) 14.3 Tipo de detalles Especificaciones de la manija de trinquete de marcha atrás de 52 dientes
Código JAN 4989530608725 Trusco Code 381-3517 Características También se puede utilizar para trabajos finales de apriete. Se puede almacenar de forma segura en un estuche compacto y liviano.
Establecer contenido Mini trinquete de marcha atrás de 90 mm, soporte de broca magnética (con función de bloqueo) 68 mm, ranura hembra (5.5, 6, 7, 8, 10, 12), adaptador de ranura (6.35), broca (número 1/2, cabeza plana 4 /5.5/6.5, Hex 3/4/5/6), Torx (con agujero, T10/15/20/25/30), Bit corto (Número 2, Flathead 5.5) Accesorio Estuche de plástico dedicado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MRG-1425S de la serie Mini juego de engranajes inversos y ranurados.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico