(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave de engranaje de doble flexión

Llave de engranaje de doble flexión
  • Descuento por volumen

· Mecanismo de trinquete: Incluido
· Modelo: Llave de caja de doble punta
· Flexión de la cabeza oscilante: Incluido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DFL0810

Número de Parte
DFL0810
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) Disponible
Longitud total(mm) 148 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 8×10 Artículo único / conjunto Objeto unico
Espesor T1 6.5 Espesor T2 7.3 Trusco Code 326-2006
Masa(g) 65

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DFL0810 de la serie Llave de engranaje de doble flexión.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico