(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Es un tipo pequeño y liviano para la medición de corriente alterna solamente.
[Aplicaciones]
· Para mantenimiento.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CL-120
tipo de producto | Medidor digital de pinza (para medición de corriente alterna) | Voltaje DC(V) | - | Voltaje de corriente alterna(V) | - |
---|---|---|---|---|---|
Voltaje de corriente continua(A) | - | Corriente eléctrica alterna(A) | 200 | Resistencia(Ω) | - |
Ancho(mm) | 59 | Profundidad(mm) | 26 | Altura(mm) | 147 |
Pantalla máxima(Contar) | 1999 | Diámetro máximo de medición del conductor(mm) | 25 | Trusco Code | 239-9415 |
Masa(g) | 100 | Fuente de alimentación | Pila alcalina tipo botón (LR44) x 2 (incluida) | Características | Es un tipo pequeño y liviano para la medición de corriente alterna solamente. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CL-120 de la serie Mini probador de abrazadera (para medición de corriente alterna).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente