(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Auto Center Punch

Auto Center Punch
  • Descuento por volumen

Se puede realizar una perforación precisa presionando la parte de la cabeza con una mano.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

H-330

Número de Parte
H-330
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Puñetazo Tipo detallado de perforación Centro Longitud total(mm) 138
Fuerza aplicada en la punta(kg/cm2) 2 a 4 Código de producto 127009 Código JAN 4954458190188
Características Se puede realizar una perforación precisa presionando la parte de la cabeza con una mano (no se necesita un martillo). Martillar sobre la cabeza se puede hacer fácilmente. La fuerza del martilleo se puede ajustar girando la empuñadura. Utiliza goma elastómero fácil de sostener para su agarre, lo que reduce la fatiga del uso continuo. Chip Punta de carburo incluida

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo H-330 de la serie Auto Center Punch.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico