(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazadera de esquina de aluminio

Abrazadera de esquina de aluminio
  • Descuento por volumen

· Máxima apertura (mm): 75
· código ENE: 4954458300273
· Tamaño del cuerpo principal (mm): H95 × W210 × D24
· Cuerda: 330256
· Masa (sol): 200

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TRD-75CC

Número de Parte
TRD-75CC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Apertura máxima(mm) 75 Tamaño del cuerpo principal(mm) H95×W210×D24 Cable 330256
Código JAN 4954458300273 Masa(g) 200 Características Para marcos de cuadros, paneles y otros tipos de trabajos manuales. Simple y conveniente para fijar piezas como marcos y paneles a 90 °.
Material Cuerpo: aleación de aluminio / punta de la pieza móvil: aleación de zinc Aplicación Para unir clavadora / engrapadora / adhesiva en ángulo recto. Para cortar en ángulos de 45 °.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TRD-75CC de la serie Abrazadera de esquina de aluminio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico