(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juego de herramientas (45 piezas)

Juego de herramientas (45 piezas)
  • Descuento por volumen

· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: conjunto de herramientas
· Establecer contenido (Puntos): 45
· Tipo de juego de herramientas: Tipo portátil de una sola puerta
· Masa (sol): 2700
· Dimensión de la caja (dimensión de fachada x dimensión de profundidad x altura) (mm): 310 × 235 × 65

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TS-45

Número de Parte
TS-45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Tipo portátil de apertura simple Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 310×235×65
Establecer contenido(Puntos) 45 Color de la caja Otro Masa(g) 2700
Cable 823105 Código JAN 4954458295319 Establecer peso(g) 2700
Características Ideal para mantenimiento de automóviles y maquinaria y tareas de bricolaje. Aplicación Configurar con 45 herramientas cuidadosamente seleccionadas. Un conjunto de herramientas que es bueno tener y fácil de usar. Compacto. Con una caja de almacenamiento fácil de transportar, es ideal para el mantenimiento del automóvil, la reparación de bicicletas, proyectos de bricolaje, montaje de muebles, etc. Establecer contenido Mango de trinquete cuadrado de 9,5 mm, zócalo cuadrado de 9,5 mm: 8/10/12/13/14/15/17/19 mm, barra de extensión cuadrada de 9.5 mm: 75 mm, llave combinada: 10/10/12/13/14 mm, Llave inglesa: 150 mm, alicates de punta fina: 150 mm, alicates de punta redonda universal: 150 mm, punta cuadrada de 6,35 mm: + 0/+ 1/+ 2/-4/-6/T10/T15/T20/T25/T30, mango cuadrado T de 6.35 mm, llave hexagonal grande: 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6, sierra de corte de metal: 240 x 24 T, martillo: 8 oz., Cinta métrica: 2 mx 13 mm tela, tijeras universales, cortadores, clips x 3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TS-45 de la serie Juego de herramientas (45 piezas).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico