(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates de punta fina tipo largo

Alicates de punta fina tipo largo
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicates
· Tipo de alicates: Pinzas de punta de aguja
· Primavera: No incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates de punta fina de tipo largo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TRL-275B

Número de Parte
TRL-275B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Primavera NA
Capacidad de corte de alambre de hierro(mmø) 1.6 Disponibilidad de reemplazo de la punta NA Tamaño 275 mm
Dureza de la hoja HRC55 ~ 60 Mango TPR Forma de la punta Tipo de ventilación
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Cable 820028 Código JAN 4954458294879
Características Con pelacables de tipo largo. El largo alcance facilita las tareas en lugares profundos. Tipo doblado Endurecimiento Tratamiento térmico completo Materiales usados Acero al carbono S50C

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TRL-275B de la serie Alicates de punta fina tipo largo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico