(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Juego de destornilladores Micro Impact (7 piezas)

Juego de destornilladores Micro Impact (7 piezas)
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Combinación
· Tamaño de punta Phillips (+): Número 1, número 2
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Establecer producto
· Tipo de eje: Cuadrado
· Imán: Ninguno
· Eje pasante: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de destornilladores de microimpacto (7 piezas), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TRD-MID

Número de Parte
TRD-MID
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Combinación Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 1 / Número 2 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 5.5
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Cuadrado Imán NA
Eje a través NA Reforzar NA (Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) 8 / 5.5
Material / Enchufe CR-V Material / cuerpo del mango S45C Material / Bit CR-V
Cable 330206 Código JAN 4954458300174 Peso(g) 310
Establecer contenido Micro Destornillador de Impacto 1 pieza, punta de 50 mm: 1 pieza Cada una de + 1/+ 2/-5.5, Broca escalonada de 75 mm: 1 pieza de +2, Punta de vaso: 1 pieza Cada una de 5.5 mm y 8 mm Características Perfecto para apretar y aflojar tornillos que tienen cabezas dañadas o que se han oxidado. Aplicación Para trabajos detallados que requieren asegurar un tornillo o perno con la banda de un martillo de par de apriete.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TRD-MID de la serie Juego de destornilladores Micro Impact (7 piezas).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico