(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Destornillador de trinquete integrado de 2 vías

Destornillador de trinquete integrado de 2 vías
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Phillips (+)/ranurado (-)
· Tamaño de punta Phillips (+): N.° 2
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Establecer producto
· Imán: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el destornillador de trinquete de 2 vías integrado, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1150315

Número de Parte
1150315
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+)/Flathead (-) Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 2 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 5.5
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Imán Disponible Tipo de agarre Resina
Material Destornillador de trinquete grueso con goma: PP + TPR, adaptador con imán: TPR, punta de doble punta con imán: acero S-2, punta de doble punta para trinquete rechoncho: acero S-2 Serie 1 Adaptador con imán / destornillador de trinquete grueso Mango con goma / 6,35 mm Punta hexagonal de doble cabeza con imán + Número 2 x 110 mm/6,35 mm Punta hexagonal de doble cabeza con eje hexagonal de 30 mm + Número 2 x -5,5 mm Características 1 Broca con imán de prevención de caída de tornillo lateral doble
Características 2 Rotaciones suaves para un apriete más efectivo con menos pérdidas. 42 Características 3 Tipo de trinquete de fácil trabajo Aplicación Conveniente para espacios estrechos, espacios cerrados y espacios profundos.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1150315 de la serie Destornillador de trinquete integrado de 2 vías.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico