(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

72 Llave de engranaje de combinación cuadrada

72 Llave de engranaje de combinación cuadrada
  • Descuento por volumen

· Modelo: Combinación
· Mecanismo de trinquete: Incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave de engranajes combinada de 72 cuadrados, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TRG-8
TRG-12
TRG-13
TRG-14
TRG-17
TRG-19
TRG-21
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Par Máximo (Trinquete)
(N▪m)
Par Máximo (Llave)
(N▪m)
Cable Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130830158232214954458295685
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1831291498232234954458295708
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18513115628232244954458295715
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20014158868232254954458295722
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

218172671388232264954458295739
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

239193231868232274954458295746
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

245213722488232284954458295753

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico Características El apriete final es posible. Debido a que tiene un engranaje de 72 dientes con un ángulo de alimentación de 5 °, puede trabajar de manera eficiente incluso en lugares estrechos. Material del cuerpo principal CR-V

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico