(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cepillo de alambre con forma de rueda con eje hexagonal - alambre de acero inoxidable, BWS

Cepillo de alambre con forma de rueda con eje hexagonal - alambre de acero inoxidable, BWS
  • Descuento por volumen

Para desbarbado, afilado de acero inoxidable, varios trabajos de afilado en condiciones de alta temperatura

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BWS-38
BWS-50
BWS-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mayor
(mm)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3838004954458237043
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

5038004954458237050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7530004954458237067

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Cepillo de rueda Diámetro del eje(mm) 6.35 Material Cable de acero inoxidable
Aplicación Para desbarbado, afilado de acero inoxidable, varios trabajos de afilado en condiciones de alta temperatura

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico