(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo de alambre con forma de rueda con eje hexagonal - alambre de acero, BWW

Cepillo de alambre con forma de rueda con eje hexagonal - alambre de acero, BWW
  • Descuento por volumen

Para eliminación de óxido, procesamiento de base para pintura / pelado / pintura, desbarbado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BWW-38
BWW-50
BWW-75
BWW-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mayor
(mm)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3838004954458237005
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

5038004954458237012
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7530004954458237029
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10030004954458237036

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Cepillo de rueda Diámetro del eje(mm) 6.35 Material Alambre de acero
Aplicación Para eliminación de óxido, procesamiento de base para pintura / pelado / pintura, desbarbado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico