(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte eléctrico imán

Soporte eléctrico imán
  • Descuento por volumen

· Tipo de luz: Bombillas incandescentes
· Modelo de fuente de alimentación: Tipo de cable de alimentación
· Característica: Con una adherencia potente, se puede adherir a superficies horizontales, superficies inclinadas y superficies verticales. El ángulo de iluminación se puede ajustar libremente mediante un tubo flexible, lo que lo hace óptimo para iluminación localizada en trabajos manuales.
· Solicitud: Se trata de un soporte de iluminación que se puede fijar mediante fuerza magnética en el lugar de trabajo de fábricas de máquinas y almacenes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CME-4
CME-S3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Adsorción
(N)
Altura completa
(mm)
Ancho de la brida
(mm)
Profundidad de brida
(mm)
Longitud del cable
(m)
Masa
(g)
Mecanismo Base utilizada Red protectora
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

294 (30 kgf)435φ145651.7600EstándarCSH2-80
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

784 (80 kgf)460φ1101701.61500Tipo de puntoCMB-HB×

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de luz Bombilla eléctrica incandescente Modelo de fuente de alimentación Tipo de cable de alimentación Diámetro de la pieza flexible(mm) φ13
Características Con una adherencia potente, esto puede adherirse a superficies horizontales, superficies inclinadas y superficies verticales. El ángulo de iluminación se puede ajustar libremente mediante un tubo flexible, lo que lo hace óptimo para la iluminación localizada para el trabajo manual. Aplicación Este es un soporte de iluminación que se puede fijar por fuerza magnética en el sitio de trabajo de fábricas de máquinas y almacenes. Estándar de iluminación 100 V CA Adecuado 60 W Metal Cap E26

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico