(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Vise de casa

Vise de casa
  • Descuento por volumen

· Tamaño (mm): 90
· Material del cuerpo principal: Acero al carbono hecho de hierro fundido.
· Material de la mandíbula: ③Acero inoxidable 304
· Ancho del puerto de especificación (mm): 90
· Apertura del puerto de especificación (mm): Aproximadamente 90

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

THV-90

Número de Parte
THV-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño(mm) 90 Material cuerpo principal Acero al carbono hecho de hierro fundido Material: mandíbula Acero
Ancho del puerto de especificación(mm) 90 Especificación de apertura de puerto(mm) Aproximadamente 90 Especificación Profundidad de boca(mm) 50
Yunque de especificación(mm) 35X45 Especificación Longitud total(mm) 230 Código JAN 4954458300839
Masa(g) 4500 Características Tornillo para el hogar construido para ser fijado al banco de trabajo. Conveniente para mecanizar con yunque. Aplicación Corte de tubería muy fácil ya que la prensa de sujeción de tubería está unida debajo de la pinza.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo THV-90 de la serie Vise de casa.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico